INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-B

DLT-25-B-B-5Lineareinheit mit Führungsstangen, Mini, DirectConnect, Zylinder integriert, wiederholgenau, Doppel-Rollenlager, Version DLT-25-B-B-5
Serie ansehen:
Serie DLT-BGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)4.921
- Max. Luftdruck (PSI)100.0
- Schubkraft (lbf)140.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit mit Führungsstangen
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OSAK-063|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|SLKT-104|SLKT-104V|CABL-010|VLVF-005