INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE UND MITTLERE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-E/L

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.88
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)3.346
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)20
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|ODLT-016|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F030-475.tif%2Frename%2F030-475.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FBooms%2BB_60_3000_0%2B-%2B1393.tif%2Frename%2FBooms%2BB_60_3000_0%2B-%2B1393.png&w=3840&q=75)