INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE UND MITTLERE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-E/L

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.42
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)1.969
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)62
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörVLVF-007|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|OSAK-058|SLKT-102|OTAL-045|OTAL-039|OSAK-057|OSAK-066|SLKT-102V|VLVF-008|CABL-010