INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE UND MITTLERE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-E/L

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)5.906
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)62
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|SHOK-010|OISA-005|OISA-004|SLKT-102|OSAK-059|OTAL-045|OTAL-039|SLKT-102V|OSAK-060|VLVF-008|CABL-010