Destaco Logo

INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE UND MITTLERE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-E/L

Linearantrieb

DLT-20-E-B-2DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-E/L

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)14.3
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)3.937
  • Max. Luftdruck (PSI)100.0
  • Schubkraft (lbf)140.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OSAK-062|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|OSAK-061|SLKT-104|SLKT-104V|CABL-010|VLVF-005