Destaco Logo

INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE UND MITTLERE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-E/L

DLT-20M-E - DLT-E/L - DirectConnect Aufbau-Linearantrieb mit integriertem Zylinder

Serie ansehen:

Serie DLT-E/L

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)14.3

Technische Daten

  • B - Gehäuse Größe (in)6.5
  • Hub (in)3.937
  • Max. Luftdruck (PSI)100.0
  • Schubkraft (lbf)140.0
  • Wellendurchmesser (in)0.787
  • Werkstückgewicht (lb)59.9
  • Zylinder Durchmesser (in)1.5
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OSAK-062|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|OSAK-061|SLKT-104|SLKT-104V|CABL-010|VLVF-005

Ähnliche Produkte