INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE UND MITTLERE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-E/L

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)6.89
- Max. Luftdruck (PSI)100.0
- Schubkraft (lbf)140.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OSAK-063|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|SLKT-104|SLKT-104V|OSAK-064|CABL-010|VLVF-005