LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER FÜR MACHINELLE BEARBEITUNG & PICK-AND-PLACE - ROBOHAND SERIEN DLT-T|A|N

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.42
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)15.748
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)70
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-010|VLVF-004|OSAK-058|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|OSAK-057|OSAK-066|ODLT-002|CABL-010|VLVF-005