Destaco Logo

LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER FÜR MACHINELLE BEARBEITUNG & PICK-AND-PLACE - ROBOHAND SERIEN DLT-T|A|N

Linearantrieb

DLT-16-A-B-5 - DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-T/A/N/R/U

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.47
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)19.685
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)70
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-010|VLVF-004|OSAK-059|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|OSAK-060|CABL-010|VLVF-005

Ähnliche Produkte