Destaco Logo

LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER FÜR MACHINELLE BEARBEITUNG & PICK-AND-PLACE - ROBOHAND SERIEN DLT-T|A|N

DLT-20M-N - DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-T/A/N/R/U

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)14.3
  • Länge (in)10.36169672

Technische Daten

  • B - Gehäuse Größe (in)6.5
  • Hub (in)19.685
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)140
  • Wellendurchmesser (in)0.787
  • Werkstückgewicht (lb)54.9
  • Zylinder Durchmesser (in)1.5
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OSAK-062|ODLT-003|ODLT-004|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|PLFT-025|CABL-015|CABL-016|VLVF-006|OHSP-020|OSAK-061|CABL-010|VLVF-005
Ähnliche Produkte