DESTACO® Toggle Lock Plus Spanner

Wenn bei Ihrer Spannanwendung die berechtigte Sorge eines versehentlichen oder unbeabsichtigten Öffnens besteht, ist ein DESTACO® Toggle Lock Plus Spanner genau das Richtige für Ihre Aufgabe!

Für diese Reihe von Spannern haben wir zur Verbesserung der Sicherheit mehrere unserer beliebtesten Kniehebelspanner mit einem Arretierlösehebel ausgestattet. Mit dem Arretierlösehebel wird die Übertotpunktverriegelung sichergestellt. So muss zum Entriegeln eines Spanners zunächst der Arretierhebel gelöst werden. Durch die zusätzliche Verriegelungsfunktion wird der Anwendungsbereich für Destaco Spanner noch erweitert.

Wie der Kniehebel-Mechanismus funktioniertexampletogglelockplus

Kniehebelspanner funktionieren durch ein Verbindungssystem aus Hebeln und Drehzapfen. Die Hebel mit festgelegter Länge sind durch Drehzapfen verbunden und liefern die Einsatz- und Klemmkraft. Außerdem verfügt der Kniehebelmechanismus über eine Übertotpunktverriegelung bestehend aus Festanschlag und Verbindungsstück. Befindet sich der Spanner erst einmal in der Übertotpunktverriegelung kann er weder bewegt noch entriegelt werden, es sei denn das Verbindungsstück wird bewegt. Alle Arten von Kniehebelspannern verfügen über den gleichen Mechanismus und sind lediglich unterschiedlich ausgerichtet.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie sich die folgenden Destaco Spanner mit DESTACO Toggle Lock Plus Funktion an oder wenden Sie sich direkt an uns. Weitere Informationen finden Sie außerdem in unseren technischen Unterlagen.

 verticalandhorizontalholddownclampswithtogglelockplus

Vertikale und horizontale Kniehebelspanner

 2002and2007verticalmanualholddownclampswithtogglelockplus

Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner – Serien 2002 und 2007

 2010verticalmanualholddownclampswithtogglelockplus

Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner Serie – 2010

 2013horizontalmanualholddownclampswithtogglelockplus

Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner – Serie 2013

 

235lowprofilemanualhorizontalhowndownclampwithtogglelockplus

Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner – Serie 235

 

 2017horizontalmanualholddownclampwithtogglelockplus

Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner – Serie 2017

 2027horizontalmanualholddownclampwithtogglelockplus

Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner – Serie 2027

 207manualverticalholddownclampwithtogglelockplus

Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner – Serie 207

 210manualverticalholddownclampwithtogglelockplus

Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner – Serie 210

 225lowprofilemanualhorizontalholddownclampwithtogglelockplus

Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner – Serie 225

 

305307and309manualhorizontalholddownclamwithtogglelockplus

Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner – Serien 305, 307 und 309

 5000heavydutymanualhorizontalholddownclampwithtogglelockplus

Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner – Serie 5000

 3031and3051pullactionlatchclampwithtogglelockplus

Verschlussspanner – Serien 3031 und 3051

 323331and341pullactionlatchclampswithtogglelockplus

Verschlussspanner – Serien 323, 331 und 341

 324334344and374uhookpullactionlatchclampswithtogglelockplus

Verschlussspanner – Serien 324, 334, 344 und 374

 330351371and381jhookpullactionlatchclampswithtogglelockplus

Einhand-Verschlussspanner – Serien 330, 351, 371 und 381

 375pullactionlatchclampswithtogglelockplus

Verschlussspanner – Serie 375

 385pullactionlatchclampswithtogglelockplus

Verschlussspanner – Serie 385

 straightlinkeactionclampswithtogglelockplus

Schubstangenspanner

 5000holddownactionclampswithtogglelockplus

Kniehebelspanner – Serie 5000

 6004straightlineactionclampswithtogglelockplus

Schubstangenspanner – Serie 6004

 6015straightlineactionclampswithtogglelockplus

Schubstangenspanner – Serie 6015

 603and608straightlineactionclampswithtogglelockplus

Kompakte Schubstangenspanner – Serien 603 und 608

 630straightlineactionclampswithtogglelockplus

Schubstangenspanner – Serie 630

 640straightlineactionclampswithtogglelockplus

Schubstangenspanner – Serie 640