Wodurch zeichnen sich Präzisionsgreifer aus?

Eine wiederholgenaue Bauteilplatzierung bei der Montage und Bearbeitung von Teilen erfordert höchste Präzision. Und Präzisionsgreifer helfen Anwendern den Betrieb zu optimieren. Deshalb haben sie sich in vielen Anwendungen durchgesetzt. Backen und Gehäuse sind bei Präzisionsgreifern absolut parallel zueinander ausgerichtet, sie weisen keinerlei seitliches Spiel auf. Präzisionsgreifer werden zudem aus hochwertigen Materialien und mit engen Bearbeitungstoleranzen gefertigt. Das sorgt für eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit – auch nach über 5 Millionen Betriebszyklen. Gleich, ob es sich um Parallel-, Winkel-, pneumatische oder elektrische Ausführungen handelt: die Greifer müssen die richtige Größe im Verhältnis zu Bauteilgewicht, Luftdruck und Greiferfingerlänge aufweisen. Idealerweise sollte der Greifer weder über- noch unterdimensioniert sein. Bei einigen Anwendungen kann ein überdimensionierter Greifer jedoch für mehr Sicherheit sorgen.

rppgripperfamily

DESTACO hat zwei Produkttypen mit hoher Greifgenauigkeit im Sortiment:

  1. Dual V Roller Bearing Greifer: Dank ihrer reibungsarmen Konstruktion sind Rollenlager-Greifer extrem wiederholgenau und ideal beim Handling kleiner Bauteile in Niederdruckanwendungen einsetzbar. Diese Präzisionsgreifer eignen sich auch für längere Greiferfinger, ohne dass Präzision oder Wiederholgenauigkeit darunter leiden. Außerdem sorgt die gekapselte, winkelförmige Lagerkonstruktion dieser Greiferausführung für eine absolute seitliche Spielfreiheit der Finger während des Betriebs. Sollten die Finger dennoch Flankenspiel entwickeln, schließt eine einfache Korrektur der Greifervorspannung alle im Laufe der Zeit entstandenen Lücken zwischen betätigter Backe und Gehäuse.

  2. Gleitbackengreifer: Gleitbacken-Greifer bewähren sich in rauen Betriebsumgebungen, da die Gleitkomponenten Schwingungen, Stöße und Schläge absorbieren, ohne dabei an Präzision oder Wiederholgenauigkeit einzubüßen. Dank ihrer Konstruktion und Betriebsmethode gewährleisten Gleitbacken-Greifer bei Bauteiltransfers eine Wiederholgenauigkeit von bis zu 0,05 mm (0,002 Zoll). Zwei- und Dreibacken-Pneumatik-Parallelgreifer sind die am häufigsten in Produktionsbetrieben eingesetzten Typen. Diese Greifer bieten eine sehr hohe Greifkraft bei geringem Platzbedarf.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit unseren Experten auf, lesen Sie unsere Produktübersicht über Präzisions-Parallelgreifer oder stöbern Sie unten in unseren Präzisionsgreifern!

rppgripperfamily
RP-P: Höchste Präzision. Lange Fingerlängen. Handhabung empfindlicher Teile.
DPL Family
DPL: Längster Hub in kompakter Länge. Lange Fingerlängen. DirectConnect.
2PP Family
2P: Federunterstützung Option Tandemzylinder mit doppelter Kraft. Große Auswahl an konfigurierbaren Optionen.
DPP Family
DPP:Höchste Präzision, Anwendungen mit niedrigem Druck. Kein Flankenspiel durch Dual-V-Lagerdesign. DirectConnect.
gc-45
DGC: Raue Anwendungen. Federunterstützung. DirectConnect.
rplc-3
RPL: Niederdruck-Anwendungen, kein Flankenspiel, ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit, lange Fingerlängen. Handhabung empfindlicher Teile.
gc-45
GC: Raue Anwendungen. Federunterstützung.
rplc-3
RPLC:Abgeschirmt für saubere oder raue Umgebungen. Niederdruckanwendungen, kein Flankenspiel. Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit.
Back to Top