Vakuumsauger und Hubmagnete

DESTACO Vacuum Cups Zu DESTACOs Produktpalette von Vakuumsaugern und Magnetprodukten zählt eine große Auswahl von Ausführungen mit verschiedenen Formen, Größen und Materialien für Ihre jeweiligen Anwendungen. Unsere Vakuumsauger bestehen aus einem flexiblen, elastischen Material und einer Verbindung zur Vakuumquelle. Dort, wo die Oberfläche nicht groß genug ist, um das Produkt sicher und effizient mit Vakuumsaugern aufzunehmen und abzusetzen, können anstelle von Vakuumsaugern die Magnetprodukte von DESTACO eingesetzt werden.

NEUE VACUUMSAUGER AUS POLYURETHAN

Die Accelerate® Sauger bestehen aus strapazierfähigem, langlebigen Polyurethan und verfügen über eine rutschfeste Auflagegeometrie mit hohem Reibwert. Dank dieser Kombination aus Material und Auflagegeometrie verfügen die Sauger über ein ausgezeichnetes Abdichtverhalten mit einem schnellen, festen Halt, einer langen Lebensdauer und einer verbesserten Formbeständigkeit.

Anwendungsbereiche

  • Die Vakuumsauger von DESTACO sind für die Handhabung von hohen Beschleunigungen und Verzögerungen konstruiert
  • Federrücklauf- oder pneumatisch betätigte Magneten erhältlich
  • Materialoptionen für die Vakuumsauger umfassen Nitrilkautschuk, Silikon, Viton oder extrem hochwarmfeste Materialien für Warmumform-Anwendungen.
  • Metrische und britische Montageoptionen nach Industriestandard.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns