Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

CPI-15DD-C-45 : DD/DM - Vakuum Sauger oval

CPI-15DD-C-45GLOCKENSAUGER

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)5.06
  • Weight (oz)1.2
  • Weite (in)1.06
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)22
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)35
  • Saugergröße1.00 x 5.00 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenKontursauger/Glockensauger