Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

CPI-20DD-C-30 : DD/DM - Vakuum Sauger rund

CPI-20DD-C-30GLOCKENSAUGER, RUND, BLAU, DD/DM

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)1.4
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)2
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)7
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)9
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)12
  • Saugergröße2.00 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)30 (blau)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenKontursauger/Glockensauger