Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

VC-100FF-C-PU55Flachsauger, rund, 100 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (oz)6.06
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)3.94
  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)46
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)109
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)110
  • Saugergröße3.94 in
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenRunde Flachsauger