Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

VC-40-110FF-C-PU55Flachsauger, oval, 40 mm x 110 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)4.45
  • Weight (oz)1.94
  • Weite (in)1.69
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)18
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)52
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)55
  • Saugergröße1.57 x 4.33 in
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenOvaler Flachsauger