Schubstangenspanner mit variablem Hub

Variable Stroke Straight Line Action Clamps

Die DESTACO Schubstangenspanner mit variablem Hub werden bei Anwendungen eingesetzt, wo die Dicken und Toleranzen der Werkstücke variieren. Diese Spanner eignen sich für das Spannen zwischen Rippen und schwer zugänglichen Hohlräumen. Aufgrund ihrer kompakten Konstruktion und verschiedener Betriebsarten eignen sich die Schubstangenspanner für Anwendungen in der Massenproduktion sowie zur Einzelteilproduktion. DESTACO liefert eine Reihe von verschiedenen Befestigungsarten: Fußflansch (FO Serie), Stirnflansch (FL Serie), Einschraubgewinde (G Serie).

 

 

Märkte

Anwendungsbereiche

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns