FL-160 - Schubstangenspanner, System RAKO

Modell: FL-160

Kategorie: Schubstangenspanner System RAKO


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung

Maximale Haltekraft (N) 9.000
Hub (mm) 100, 200, 300
Kolben Höhe (mm) 28,0
Funktionsweise Zweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel
Spannkraft, Weite (N) 100
Spannkraft (N) 2.500
Schnellhub (mm) 100, 200, 300
max. Spannhub (mm) 4,0
Basis Montage Ausführung Stirnflansch
Kolben separat bestellen Ja
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
Gewicht (kg) 1,13
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)