Vertikale Kniehebelspanner

Die vertikalen Kniehebelspanner von DESTACO sind zu erkennen an ihren vertikalen Handgriffen. Diese Spanner werden mit einer Haltekraft von bis zu 5.000 lb [22,25 kN] gefertigt. Der Spannarm (auch Haltearm genannt) weist einen Öffnungswinkel von mindestens 90° für einfaches be- und entladen. Er ist entweder massiv oder verfügt über eine U-Form. Der Fuß ist entweder gerade  (Version „B“) oder er ist abgewinkelt (Standard-Version).

Einige der vertikalen Kniehebelspanner sind auch in Edelstahl erhältlich. Viele Modelle sind zudem mit der DESTACO® Toggle Lock Plus® ausgestattet,einer innovativen Sicherheitsfunktion, die dem Spanner eine zweite Sicherheitsverriegelung hinzufügt, um die Übertotpunktverriegelung und den Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen zu gewährleisten. Bei vielen der Modelle mit DESTACO® Toggle Lock Plus® wird der Spanner auch in geöffneter Position verriegelt.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Einfaches Be- und Entladen mit einem Öffnungswinkel von mindestens 90°
  • Kurvenspanner kompensieren Abweichungen in der Bauteildicke
  • Dank spezieller Kurve werden Werkstücke mit unterschiedlicher Höhe gehalten , ohne dass die Andruckspindel verstellt werden muss
  • Schwerlastspanner verfügen über eine robuste Konstruktion, um eine längere Lebensdauer und Standzeiten zu gewährleisten
  • Haltekraft von bis zu 5.000 lb [22,25 kN]
  • Viele Modelle sind mit der DESTACO Toggle Lock Plus® ausgestattet, einer innovativen Sicherheitsfunktion, die dem Spanner eine zweite Verriegelung hinzufügt, um die Übertotpunktlage gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen zu schützen.
  • Bei einigen Modellen wird der Spanner auch in geöffneter Position verriegelt
  • Umfangreiche Auswahl an Größen und Grifflängen erhältlich
  • Modulare Spanner können komplett so konfiguriert werden, dass sie den Anforderungen der jeweiligen Anwendung entsprechen.
  • Große Flexibilität hinsichtlich der Position von Fußteil, Handgriff und Spannarm
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)