501 - Vertikalspanner

Modell: 501-B

Kategorie: Vertikalspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung

Konfiguration
Lever Position
Maximale Haltekraft (N) 2.000
Spannarmlänge (mm) 14,2
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm) 48,8
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 200
Verfügbar Auf Anfrage
Standard Material geschmiedetes, legiertes Stahl
Zusatzverriegelung Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Basis Montage Ausführung Schwenkfuß
Spannarmausführung schweißbar
Handgriff Vertikal
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Bedingt
Anwendung - Holzbearbeitung Bedingt
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Betriebsablauf 3
Produkt Typen Modulare Kniehebelspanner
Gewicht (kg) 0,18
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)