VV85G Serie Präzisions-Führungseinheit

Lösungen zum Spannen für Schweiß- und Montage-Anwendungen

In Verbindung mit den Kraftspannern und Stiftziehzylindern von DESTACO bietet unsere neueste Linie von Präzisions-Führungs- und Hubeinheiten den Kunden Flexibilität bei ihren Schweiß- und Montage-Anwendungen. Die Präzisions-Linear- und Hubeinheiten eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen unterschiedliche Teile in einer einzigen Produktionslinie gefertigt werden, die an verschiedenen Positionen gespannt oder positioniert werden. 

  • Erhältlich mit zwei Hublängen – 20 mm, 40 mm
  • Einsetzbar in vertikaler und horizontaler Ausrichtung
  • Verriegelt in aus- und eingefahrener Position
  • Vollständig geschlossene, geschützte Mechanik
  • Eine kompakte Gehäusegröße für mehrere Hublängen

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Geschlossenes Gehäuse für einen geschützten internen Mechanismus
  • Wartungsfrei – über 3 Millionen Zyklen
    Hohe Wiedenholgenauigkeit
    Intergriertie Sensoren
  • Interner Verriegelungsmechanismus für eine höhere Arbeitssicherheit
  • Verriegelt in aus- und/oder eingefahrener Position
  • Verschiedene Montageoberfl ächen für größere Flexibilität
  • Gleiches Montagelochbild wie bei den Kraftspanner-Produkten von DESTACO
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)