Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série RA-CAM
RA-8M - RA - Pince angulaire
RA-8M - RA - Pince angulaire
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RA-CAM
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
4.54
Poids (lb)
4.6
Application du produit
GRIPPING
Protection Class
IP43
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.5
Décallage (in³)
1.32
Force de serrage (lbf)
180
Longueur doigts maxi (in)
6
Précision (+-in)
0.005
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.003
Assistance ressorts
Non
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
SLKT-119|SLKT-119V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer