
Pince à vide ARV | Pince à vide à dégagement automatique

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)0.87
- Weight (oz)0.98
Détails techniques
- Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)14.6
- Diametre (in)2.08
- Taille chapeau1.97 in
- DurometreA50 (noir)
- FormeRound
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialNitrile
- Type de produitMicro souFFlet
- Utilisé avec Modele/GammeCPI-VSA-ARVS-5-U18
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)