
ARV Vakuumgreifer | Auto Release Vakuumgreifer

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.15
- Weight (oz)1.05
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)1.97
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)9.63
- Saugergröße1.97 in
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)A50 (schwarz)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenBalgsauger Mikro
- Wird verwendet bei Modell/SerieCPI-VSA-ARVS-5-U18
Ähnliche Produkte
ARV Vakuumgreifer
VC-B50N-18M - Balgsauger, Mikro, rund, 50 mm, Nitril
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075037390%2Fmulti%2BBELLOW_STYLE%2BGroup%2B-%2B1112.jpg%2Frename%2Fmulti%2BBELLOW_STYLE%2BGroup%2B-%2B1112.png&w=3840&q=75)
