Destaco Logo

ROBOHAND BASIS-LINEAREINHEITEN MIT EXTERNEM ZYLINDER MIT DIRECTCONNECT™ MONTAGEOPTION – DLB SERIE

DLB-16M-L - Lineareinheit, Basis, DirectConnect, Zylinder intern/integriert, Serie DLB

Serie ansehen:

Serie DLB

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)7.3

Technische Daten

  • Hub (in)5.906
  • Max. Lastmoment (in-lbs)300
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)57
  • Wellendurchmesser (in)0.63
  • Werkstückgewicht (lb)44.9
  • Zylinder Durchmesser (in)1
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit, Basis
  • ZubehörVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SLKT-103|SLKT-103V|SHOK-010|VLVF-008|CABL-010