Destaco Logo

BODYBUILDER™ FUSSKLEMMEN FÜR PROFILE, MIT LOCHBILD - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

BM1-45-SE-R05 : Basisträger einfach für 45mm  Profil mit Roboter Interface

BM1-45-SE-R05BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface

Serie ansehen:

Endeffektor Fußklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.1
  • Höhe (in)3.35
  • Länge (in)16
  • Weite (in)7

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung [ de_DE ]
  • Rohr DurchmesserB-45 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung