Destaco Logo

BODYBUILDER™ FUSSKLEMMEN FÜR PROFILE, MIT LOCHBILD - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

BM1-60-DE-R01 : Basisträger doppelt für 60mm  Profil mit Roboter Interface

BM1-60-DE-R01BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface

Serie ansehen:

Endeffektor Fußklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.5
  • Höhe (in)4.00
  • Länge (in)16
  • Weite (in)7
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR01:Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R01: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ] ; R01: 200mm Bolt Circle [ en_US ] ; R17: 160mm Bolt Circle [ zh_CN ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenBasisträger