Destaco Logo
BM1-60-SE-R11 : BM1 -Basisträger einfach für 60mm  Profil mit Roboter Interface

BM1-60-SE-R11BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.5
  • Höhe (in)4.00
  • Länge (in)16
  • Weite (in)7

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR11:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenEinzelne Extrusions-Mittelbefestigung