Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
PINCE POUR SALLE DE PRESSE MODULAIRE À CAME AVEC DESIGN DE PORT VARIABLE - SÉRIE 84A2-V
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Préhenseurs de salle de presse
Préhenseurs de salle de presse
Série 84A2-V
84A2-V60000000-T - Cam-Type Sheet Metal Gripper
84A2-V60000000-T - Cam-Type Sheet Metal Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 84A2-1
Série 84A2-V
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
1.1
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Force de serrage (lbf)
207
Configuration
Fixed Lower Jaw
Fourni?
Non
Port Size
G1/8
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Pince en tôle
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer