Destaco Logo

SCHWEISSBARE, VERTIKALE KNIEHEBELSPANNER FÜR SCHWERLASTANWENDUNGEN - SERIE 500

503-MLBLSC - Handspanner, vertikal

503-MLBLSCHandspanner, vertikal, Kniehebel, anschweißbare Basis, Schwerlast

Serie ansehen:

Serie 500

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.6
  • Höhe (in)5.48
  • Länge (in)3.08
  • Weite (in)1.52
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Bediener UmgebungRau/Schmutzig

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1500
  • Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)99.5
  • Spannarmlänge (in)0.53
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAnschweißbar, lang, mit Stopp
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungAnschweißbar
  • Standard-Materialgeschmiedetes, legiertes Stahl