
HOCHBELASTBARE, VERTIKALE KNIEHEBELSPANNER MIT VERRIEGELUNGSKLAMMERN - SERIE 527

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.49
- Höhe (in)6.79
- Länge (in)8.14
- Weite (in)2.22
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungRau/Schmutzig
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1000.0
- Höhe unter Spannarm (in)2.21
- Spannarmlänge (in)3.27
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungFrontbefestigung
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal - Doppelte Wirkung
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl