
HOCHBELASTBARE, VERTIKALE KNIEHEBELSPANNER MIT VERRIEGELUNG - SERIE 533 und 535

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.2
- Höhe (in)9.31
- Länge (in)4.92
- Weite (in)1.75
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungRau/Schmutzig
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1575.0
- Höhe unter Spannarm (in)2.17
- Spannarmlänge (in)2.56
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer533108-M
Produktinformation
- Basis Montage AusführungGerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör533108-M
- ZusatzverriegelungJa