
HOCHBELASTBARE VERTIKAL-KURVENSPANNER - SERIEN 7-58 BIS 7-101

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5
- Höhe (in)9.50
- Länge (in)7.40
- Weite (in)2.88
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauNicht geeignet
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1600.0
- Höhe unter Spannarm (in)2.5
- Spannarmlänge (in)4.38
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl