Destaco Logo

KREUZKLEMMEN FÜR LEICHTBAU- TOOLINGS

CL-25M-20M-PA-A : CL-PA - Leichtbau Kreuzklemmstück für AppleCore

CL-25M-20M-PA-ACL-PA - Leichtbau Kreuzklemmstück für AppleCore

Serie ansehen:

Kreuzklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.21
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Apple Core (in)0.78
  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111
  • Apple Core Size20
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialHigh Strength Aluminum
  • ProdukttypenLWT Kreuzklemme