Destaco Logo

KREUZKLEMMEN FÜR LEICHTBAU- TOOLINGS

CL-25M-25M-A : CL - Leichbau Kreuzklemmstück | DESTACO

CL-25M-25M-A - CL - Leichbau Kreuzklemmstück

Serie ansehen:

Kreuzklemmen

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.22
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111
  • Rohrkombination (in)0.98 / 0.98
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser25 mm / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialHigh Strength Aluminum
  • ProdukttypenLWT Kreuzklemme

Ähnliche Produkte