Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
E-Série
1550E6H160-330 - E-Series - Indexeur grande capacité
1550E6H160-330 - E-Series - Indexeur grande capacité
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
E-Série
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2904000.0
Capacité poussée axiale (lb)
120000.0
Capacité sortie radiale (lb)
82600.0
Couple Maxi (in-lb)
1089851.0
Diametre surface de montage (in)
61.0236220472
Diametre trou central (in)
18.5
Distance du centre (in)
19.5
Hauteur surface de montage (in)
27.5590551181
Inertie Max (lb-in²)
2098300.0
Inertie Max à 20 Index par mn
141806.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
1550E6H160-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer