Destaco Logo

Verpackungs- und Palletierlösungen | Micro-Tool Palettier-Endeffektoren

Serie ansehen:

Micro-Tool Palettier-Endeffektoren

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.29
  • Länge (in)12.0
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.0
  • Wanddicke (in)0.085
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser1,00 in

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenSchläuche, dünnwandig
  • Wird verwendet bei Modell/SerieMicrotooling