Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
Verpackungs- und Palletierlösungen | Micro-Tool Palettier-Endeffektoren
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Roboter-Werkzeuge
Micro-Tool Palettier-Endeffektoren
CPI-PAT-10T-22 - Aluminium-Rohr
CPI-PAT-10T-22 - Aluminium-Rohr
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Micro-Tool Palettier-Endeffektoren
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.53
Länge (in)
22.0
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Durchmesser (in)
1.0
Wanddicke (in)
0.085
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Aluminum
Produkttypen
Aluminium-Rohr
Standard-Material
Aluminium
Wird verwendet bei Modell/Serie
Microtooling
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Verstärkte Auslegerrohre
CPI-CB-25-20 - CB Aluminum Hülsen
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Verstärkte Auslegerrohre
CPI-CB-20-15 - CB Aluminum Hülsen
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden