
NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARME

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- BeigestelltNein
- SchalldämpferNein
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- AbfragbarNein
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungNein
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenNAAMS Spannarm
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FB8JG-1019-1_Thru-Hole-11mm_Length-135mm_Offset-25.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FB8JG-1020-1_Thru-Hole-11mm_Length-165mm_Offset-25.png&w=3840&q=75)