Destaco Logo

NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARME

B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm - 1 of 11
B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm - 2 of 11
B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm - 3 of 11
B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm - 4 of 11
B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm - 5 of 11
B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm - 6 of 11
B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm - 7 of 11
B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm - 8 of 11
B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm - 9 of 11
B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm - 10 of 11
B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm

B8JG-3045-1 - NAAMS Spannarm

Serie ansehen:

NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARME

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • SchalldämpferNein
  • U-Hook Included?Nein

Produktinformation

  • AbfragbarNein
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenNAAMS Spannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
  • Zubehör-TypSeitlicher Arm

Ähnliche Produkte