Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Limiteurs de couple d’entrée
Série D-Type
4.0D - D - Gamme de limiteurs de couples
4.0D - D - Gamme de limiteurs de couples
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série D-Type
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Inertie Max (lb-in²)
69
Utilisé avec anneau épaisseur (in)
0.5
Fourni?
Non
Sortie
Bride
Informations sur le produit
Associated Index Drive
601RDM
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Output Overload Clutch
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer