
Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.630
- Poids (lb)34.6
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)6.14
- Aspiration Max (in. Hg)8.0
- Course (in)1.97
- Course par mors (po)0.99
- Force de serrage (lbf)2496.0
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)3222.0
- Longueur doigts maxi (in)14.0
- Assistance ressortsOptionnel
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-353|SLKT-353V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)