Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
STIFTZIEHZYLINDER FÜR DIE EXAKTE POSITIONIERUNG VON BLECHEN UND WERKSTÜCKEN IN VORRICHTUNGEN – SERIE 85D5
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Pneumatikspanner
Stiftzieher pneumatisch
Serie 85D5
85D5-2C4L800004 - 85d5 Serie - Double-Pin-Gehäuse
85D5-2C4L800004 - 85d5 Serie - Double-Pin-Gehäuse
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 85D5
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
12.79
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Hub (in)
1.57
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Double-Pin-Gehäuse
Zubehör
8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 85D5
85D5-2C4K800004 - 85d5 Serie - Double-Pin-Gehäuse
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 85D5
85D5-2D4L800004 - 85d5 Serie - Double-Pin-Gehäuse
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden