
ACCESSOIRES POUR PINCES DE PUISSANCE PNEUMATIQUES

8CE-231-1 - Les dispositifs anti-torsion de 40 mm à faible précision de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec des packs de broches pneumatiques 86P40/60.
Visiter les games produits:
Serrages Pneumatiques AccessoiresVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypeAnti-Twist Device
- Serie utilisés sur86P40, 86P60|56H40-2
- Type d'accessoireDispositif anti-torsion/faible précision
- Utilisé avec Modele/Gamme86P40|86P60|56H40-2
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)