
ACCESSOIRES POUR PINCES DE PUISSANCE PNEUMATIQUES

8EL-003-1 - Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M12x1 et un câble de 5 m [16 pi].
Visiter les games produits:
Serrages Pneumatiques AccessoiresVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur82L-3E|TCC-2|82M-3E|52H-3E|82D|84A40/50|VV85G|82P25-2|82P30-3/82P35-3|82P50-720, 82P63-720|82U50|86P40, 86P60|56H40-2|85P5-1|85D5-2|86D40, 86D60|56D60-1
- Type d'accessoireCâble de capteur
- Type de produitCâble de capteur
- Utilisé avec Modele/Gamme82L-3E (25mm Cylinder)|82L-3E (32mm Cylinder)|82L-3E (40mm Cylinder)|TCC-2|82M-3E|52H-3E|82D|84A40/50|VV85G|82P30-3/82P35-3|82P50-1732|82U50|86P40|86P60|56H40-2|85P5-1|85D5-2|86D40|86D60|56D60-1
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)