Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
Pneumatik-Kraftzylinder für Spannen, Stanzen und Pressen – Serie K
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Pneumatikspanner
Kraftzylinder pneumatisch
K Serie
K600-70-6-A - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600
K600-70-6-A - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
K Serie
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
5.3
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Anstellhub (in)
2.76
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)
238
Krafthub (in)
0.236
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)
2.47
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
0.087
Max. Spannkraft (lb)
1350
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Beigestellt
Nein
End position control by magnetic field sensors
Yes [ en_US ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)
5 to 30 [ en_US ]
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Kraftzylinder, pneumatisch
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
K Serie
K600-70-6-1 - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
K Serie
K600-50-6-A - Kraftzylinder, pneumatisch, Kniehebel, Serie K600
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden