
Pneumatische Verschlussspanner – 8051 & 8331 Serie

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.56
Technische Daten
- Ausübende Kraft @ 5,5 bar [80 PSI] (lbf)409 lb-ft
- Haltekraft (lb)600.0
- Kolbendurchmesser (in)1.26
- Max. Haltekraft (lb)600.0
- Spannkraft (lbf)409.0
- Zugweg (in)0.69 in
- Air Port sizeG-1/8
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner, pneumatisch
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F8051%2BPneumatic%2BPull%2BClamp.jpg%2Frename%2F8051%2BPneumatic%2BPull%2BClamp.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F8051-H%2BPneumatic%2BPull%2BClamp.jpg%2Frename%2F8051-H%2BPneumatic%2BPull%2BClamp.png&w=3840&q=75)