Destaco Logo

Pneumatische Verschlussspanner – 8051 & 8331 Serie

8331-EH - Verschlussspanner, pneumatisch, Kniehebel

8331-EHVerschlussspanner, pneumatisch, Kniehebel

Serie ansehen:

Serie 8331/8051

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.12

Technische Daten

  • Ausübende Kraft @ 5,5 bar [80 PSI] (lbf)302 lb-ft
  • Haltekraft (lb)450.0
  • Kolbendurchmesser (in)0.79
  • Max. Haltekraft (lb)450.0
  • Spannkraft (lbf)302.0
  • Zugweg (in)0.37 in
  • Air Port sizeG-1/8
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Handle ColorRed
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner, pneumatisch
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013