Destaco Logo

EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

330-SS - Verschlussspanner, horizontal, sehr klein, Edelstahl

330-SSVerschlussspanner, horizontal, sehr klein, Version 330 in Edelstahl | 330-SS

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.3
  • Höhe (in)1.43
  • Länge (in)6.01
  • Weite (in)1.69
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)200
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.25
  • mit Öffnungshilfe (in)2.35
  • ohne Öffnungshilfe1.5
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • Latch Plate Supplied?No
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly330915
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör330915